Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

178789
XN-322-7AI-U2PT

Eaton XN-322 Analoges Eingangsmodul, 6 Analogeingänge, +/-10V, 1 PT/KTY, Uref

Listenpreis EUR274.31

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XN-322 Eingangsmodul
Katalognummer
178789
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
16.8 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.062 kg
Zertifikat(e)
UL File No.: E135462
CE
cULus
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
EAN
7640130098237
Modellcode
XN-322-7AI-U2PT

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
Schwingfestigkeit
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
85 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Umweltbedingungen
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 % (ohne Betauung)

Kommunikation

Anschlussart
Push-in-Federkraftklemme (Steckverbindung), Anschlusstechnik in Richtung OBEN
2 Leiter, Spannungsmessung
2 Leiter, Temperatur- und Widerstandsmessung
Protokoll
Andere Bussysteme
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.21 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2.525 W

Bemessungswerte

Bemessungssteuerspeisespannung
10 V (Sensor-/Transmitterversorgung)
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
Max. 0,025 A (Versorgungsausgang)
Bemessungsbetriebsspannung
160 V (Anschlüsse)
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
18 VDC

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Berstimpuls
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungskabel
Kontaktentladung
4 kV
Elektromagnetische Felder
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
Störaussendung
40 dB (bei 30 – 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
47 dB (bei 230 bis 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
Einströmung
10 V
Stromstoßbemessung
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
Spannungseinbrüche
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja

Merkmale und funktionen

Elektrische Anschlussart
Steckverbindung
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Eingang, Widerstandsthermometer
Analogausgänge konfigurierbar
Eingang, Spannung
Ausgang, Spannung
Analogeingänge konfigurierbar
Eingangssignal, konfigurierbar
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Ausstattung:
1 kHz, Tiefpass-Eingangsfilter dritter Ordnung
Parametrierbarer Software-Eingangsfilter
Messbereiche
-50 - 150 °C (Temperaturmessung, KTY10)
-25 - 850 °C (Temperaturmessung, PT1000)
Wertedarstellung
VORZEICHEN16 (0,1 °C), Temperatur- und Widerstandsmessung
VORZEICHEN16, mV, Spannungsmessung
Spannungsmessung
Die Kanäle können auch als Potentiometereingänge verwendet werden.
> 10 MΩ, Eingangswiderstand
± 12 V DC, Gleichtaktbereich
-10 - 10 V DC, Messbereich
Drahtbruchüberwachung.

Allgemeine Informationen

Stromverbrauch
68 mA (typ.), für +24 V, Stromversorgung - Eingang
50 mA (typ.), für +5 V Stromversorgung (intern), Stromversorgung - Eingang
Schutzart
IP20
NEMA 1
Grenzfrequenz
1 kHz (Tiefpassfilter dritter Ordnung)
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Anzahl der Kanäle
7, Analogeingänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
XN-322 Analoges Eingangsmodul
Auflösung
16 Bit (Analogeingänge)
Typ
  • Analoge I/O-Baugruppe mit sechs +/-10 V / 16-bit Eingängen, einem KTY10 / PT1000 Temperatureingang (optional einem zweiten Temperatureingang), und einem 10 V/15 mA Referenzspannungsausgang.
  • XN300 I/O Scheibenmodul
Benutzt mit
XN300
XN-312-…
Spannungsart
Gleichstrom

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 0,3 % der Vollauslastung, Spannungsmessung
± 0,5 % der Vollauslastung, Temperatur- und Widerstandsmessung
Eingang
Analogeingänge 1 und 7 können als Temperatureingänge verwendet werden
6 Analog-Eingänge (±10 V, 1 PT/KTY, Uref)
Eingangsspannung
Max. 14 V DC
Laststrom
Nicht vom Steckerhersteller angegeben
Messgrößen
Spannung oder Potentiometer
Temperatur
Anzahl Eingänge (analog)
7
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Wert-Aktualisierungszeit/Zykluszeit
Mindest. 1 / 1 ms (pro Kanal / alle Kanäle), Analogeingänge

Sicherheit

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Potentialtrennung
Spannungsversorgung, Eingang: ja

Anschlussquerschnitte

Lehrdorn
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
Isolierstoffgruppe
I
Abisolierlänge (Hauptleiter)
10 mm
Anschlussquerschnitte
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,2 - 1,5 mm², eindrähtig, H07V-U
24 - 16 AWG
0,2 - 1,5 mm², feindrähtig ohne Aderendhülse, H07V-K
0,25 - 0,75 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)

Produktspezifikation exportieren