Eaton XV-303 Bedienfeld, 24 V DC, 10.1-Zoll-PCT-Display, 1024x600 Pixel, 2xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSD-Karten-Steckplatz, VisualDesigner
| Produktname |
Eaton XV-303 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
184579
|
| Produkt Länge/Tiefe |
282 mm
|
| Produkthöhe |
57 mm
|
| Produktbreite |
190 mm
|
| Produktgewicht |
1.165 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
CE-Kennzeichnung |
| EAN |
7640130098916
|
| Modellcode |
XV-303-10-C00-A00-1D
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Ausstattung: |
Rezepturen
Druckerausgabe Meldungsanzeige SW Schnittstelle Farbdisplay Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
19.2 VDC
|
| Breite der Front |
269 mm
|
| Produktkategorie |
XV-300
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Einbautiefe |
50.1 mm
|
| Fronthöhe |
174 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
1
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Displayart |
TFT
|
| Schutzart (Vorderseite) |
NEMA 12
IP65 |
| Anzahl Farben des Displays |
16777216
|
| Funktionen |
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
| Touch-Technologie |
kapazitiver Multitouch
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
1024
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
600
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
10.1 in
|
| Leistungsaufnahme |
15,5 W
|
| Protokoll |
MODBUS
CAN TCP/IP EtherNet/IP EtherCAT |