Eaton XC Modularsteuerung XC303, Small PLC, CODESYS 3 programmierbar, SD Slot, Ethernet, CAN
| Produktname |
Eaton XC Modular PLC
|
| Katalognummer |
191082
|
| Produkt Länge/Tiefe |
108 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
85 mm
|
| Produktgewicht |
0.28 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
EN 61131 UL listed EAC UL File No.: E205091 cULus Listed |
| Kataloghinweise |
Schutzvorrichtungen müssen direkt an der induktiven Last installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
|
| EAN |
4015081915682
|
| Modellcode |
XC-303-C11-000
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
1 m
|
| Einbaulage |
Vertikal (auf horizontaler Hutschiene)
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 9 Impacts
|
| Schwingfestigkeit |
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2 |
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
< 95 % (ohne Betauung)
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
| Verlustleistungsdaten |
Die max. Verlustleistung wird als die maximal im Gehäuse des Geräts erzeugte Leistung angegeben.
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
8 W
|
| Luftentladung |
8 kV/4 kV, Luft/Kontaktentladung, ESD
|
| Berstimpuls |
1 kV, Signalleitung
2 kV, Versorgungsleitung |
| Elektromagnetische Felder |
10 V/m bei 0,08 - 1,0 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3)
1 V/m bei 2 - 2,7 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) 3 V/m bei 1,4 - 2 GHz (gemäß IEC EN 61000-4-3) |
| Störaussendung |
40 dB (bei 30 – 230 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent)
47 dB (bei 230 bis 1000 MHz, Klasse A, emittiert, hochfrequent) |
| Einströmung |
10 V
|
| Stromstoßbemessung |
0,5/0,5 kV, Versorgungskabel, symmetrisch/unsymmetrisch), EMV
1 kV, Signalleitung, unsymmetrisch, EMV |
| Merkmale |
Kurzschlussschutz (digitale Ausgänge)
|
| Funktionen |
Zusätzlicher Programmspeicher möglich
Kabelredundanz im EtherCAT-Netzwerk unter Verwendung einer Ringtopologie |
| Anschlussart |
Push-in Federzugklemme, Anschlusstechnik in Richtung OBEN
|
| Schutzart |
IP20
|
| Speicherkapazität |
512.000 kByte
|
| Ausführung |
Modular
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Protokoll |
MODBUS
CAN Andere Bussysteme TCP/IP EtherNet/IP |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V
160 V (Anschlüsse) |
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Verzögerungszeit |
200 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signal-Änderung und ohmscher Last, von Low- auf High-Pegel
200 µs, Digitalausgänge, Verzögerung bei Signaländerung und ohmscher Last, von High zu Low Signal |
| Digitalausgänge |
Hinweis: Schutzvorrichtungen müssen direkt an der induktiven Last installiert werden, um Störungen zu vermeiden.
|
| Eingangsstrom |
≥ 2,3 mA (Digitaleingänge, High-Pegel)
2 mA (Ie) ≤ 1,1 mA (Digitaleingänge, Low-Pegel) |
| Eingangsverzögerung |
300 µs (steigende Flanke)
300 µs (fallende Flanke) |
| Laststrom |
Max. 6 A pro 1,5 mm² (Querschnittsfläche)
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
0
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,8 A (Eingangsversorgung)
|
| Nutzungsfaktor |
100 % (Ʃ IAmax = 2A)
|
| Anzahl der Kanäle |
4, Digitalausgänge
|
| Verlustleistung |
0,05 W (Digitaleingänge gemäß EN61131-2 Type 1, pro aktivem Kanal)
0,1 W (Digitalausgänge, intern, pro aktivem Kanal) |
| Eingangsspannung |
15 – 30 V (Digitaleingänge, High-Pegel)
24 V DC (Digitaleingänge) 0 – 5 V (Digitaleingänge, niedriger Pegel) |
| Ausgangsstrom |
0,5 A
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
30 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Spannungseinbrüche |
Spannungseinbrüche: 10 ms/Spannungsvariationen: Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Zwischen den digitalen Eingängen: nein
Zwischen den digitalen Ausgängen: nein |
| Lehrdorn |
A1 (nach IEC/EN 60947-1)
|
| Isolierstoffgruppe |
I
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 – 16
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,25 - 1,5 mm², mit Aderendhülsen ohne Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst)
0,25 – 1,5 mm², mit Aderendhülsen mit Kunststoffkragen gemäß DIN 46228-1 (Aderendhülsen gasdicht verpresst) |
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig) |
0,2 – 1,5 mm², H 07V-K
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2 - 1,5 mm², H07V-U
|