Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197665
XV-363-10-C00-A00-1B

Eaton XV-363 Single-Touch-Display, 10-Zoll Display, 24 V DC, IR, 640 x 480 Pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, SPS-Funktion nachrüstbar

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-363 Bedienpanel
Katalognummer
197665
Produkt Länge/Tiefe
345 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
EAC
EN 50178
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
Stromaufnahme bei 24 V DC
EAN
7640130099371
Modellcode
XV-363-10-C00-A00-1B

Produktspezifikationen

Typ
HMI (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Merkmale
Hochkantprojektierung
CAN
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
USB-Device
RS232
Schnittstelle Ethernet
SPS-Funktion nachrüstbar
USB-Host
RS485
Steckplatz für SD-Karte
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Numerische Tastatur
Farbdisplay
1 x CAN (integrierte Schnittstellen)
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Meldungsanzeige
Alphanumerische Tastatur
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Kalt nach EN 60068-2-1
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
345.2 mm
Produktkategorie
XV-300
Auflösung
640 x 480 px
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
211 x 158 mm
4:3
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
63 mm
Fronthöhe
260.2 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
2
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Software
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Verbundsicherheitsglas, blendfrei im Aluminiumrahmen
TFT
Farbdisplay, TFT
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
65536
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
Flash: 1 GByte SLC
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
DRAM: 512 MByte RAM
NVRAM: 128kByte beibehalten
Funktionen
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Infrarot-Touch
Single-Touch-Display
Verbundsicherheitsglas, nicht reflektierend, Infrarot-Touch-Schutzscheibe
Ausführung
Metallgehäuse und Glasfront in Aluminiumrahmen
Schnittstellen
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bildschirmgröße (diagonal)
10.4 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
20.5 W
Zulässige Spannung
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
19,2 - 30 V DC, absolut mit Restwelligkeit
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
Leistungsaufnahme
Max 20,5 W
18 W
Protokoll
CAN
PROFIBUS
TCP/IP
Andere Bussysteme
EtherNet/IP
MODBUS
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren