Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

179655
Modellcode: XV-303-70-BE0-A00-1C

Eaton XV-303 Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator, 7 Zoll PCT-Display mit 1xEthernet, 1xRS232, 1xRS485, 1xCAN, 1xSWD, 1xSD-Karten-Steckplatz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton XV-303 Bedienpanel
Katalognummer
179655
Produkt Länge/Tiefe
196 mm
Produkthöhe
51 mm
Produktbreite
135 mm
Produktgewicht
0.84 kg
Zertifikat(e)
CE
UL
EN 50178
UL 61010-2-201
CUL
DNV GL
UL File No.: E205091
EMC according to 2014/30/EU
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN 61131-2
EAN
7640130098602
Modellcode
XV-303-70-BE0-A00-1C

Produktspezifikationen

Typ
Bedienpanel mit SPS als SWD-Koordinator
Merkmale
Steckplatz für SD-Karte
USB-Host
CAN
überlastsicher
RS232
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Target- und Web-Visualisierung
Hochkantprojektierung
USB-Device
RS485
Betriebssystem Windows Embedded Compact 7 pro
Visualisierungssoftware Runtime Lizenz integriert
Schnittstelle Ethernet
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
Druckerausgabe
1 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstellen)
Farbdisplay
Rezepturen
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
SW Schnittstelle
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
1 x CANopen®/easyNet (integrierte Schnittstellen)
Meldungsanzeige
1 x SmartWire-DT (integrierte Schnittstelle)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Adressierung
Automatische Adresseinstellung
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Kalt nach EN 60068-2-1
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
196 mm
Produktkategorie
SmartWire-DT-Koordinatoren
Auflösung
  • 1024 x 600 px
  • WSVGA
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
153,6 x 90,0 mm
16:9
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
43.1 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
14.4 W
Fronthöhe
135 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
2
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
DC
Anschlusstechnik
SmartWire-DT Flachstecker SWD4-8MF2
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Kommunikationsschnittstelle
SWD-Master
Software
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
Störaussendung
Nach IEC/EN 61000-6-4
Montageart
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion)
Bildschirm-Kontrastverhältnis
850:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Bildschirmbeleuchtung
LED
Per Software dimmbar
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Farbdisplay, TFT, Anti-Glare
Gehärtetes, entspiegeltes Glas im Kunststoff-Rahmen
TFT
Verpolungsschutz
Ja, für Versorgungsspannung (Siemens MPI optional)
Ja
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Lebensdauer
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussart
Push-in-Klemmen, Versorgungsspannung
SWD: Stecker, 8-polig
Bemessungssteuerspeisespannung
24 V DC (UPOW, -15 %/+20 %)
24 V DC (UAUX, -15 %/+20 %)
Einschaltstrom
12,5 A (für 6 ms)
Datenübtrag.rate
125 kBit/s, SmartWire-DT
250 kBit/s, SmartWire-DT
Schutzart
NEMA 12
NEMA 4X
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Intensität der Leuchtdichte
400 cd/m²
Schutzart (Vorderseite)
NEMA 12
IP65
Anzahl Farben des Displays
16777216
Station
SWD-Master, SmartWire-DT-Netzwerk
Schwingfestigkeit
60 - 150 Hz, ± 2 g
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 bis 9 Hz, ± 3,5 mm
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Versorgungsstrom
0,7 A, Imax, SmartWire-DT Versorgung
3 A, Imax, Versorgungsspannung UAux
Wenn SmartWire-DT Teilnehmer mit einer Gesamtstromaufnahme > 0,7 A angeschlossen werden, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF2 verwendet werden; SmartWire-DT Versorgung
Wenn Schütze mit einer Gesamtstromaufnahme > 3 A angeschlossen sind, muss ein Einspeisemodul EU5C-SWD-PF1/2 verwendet werden, Versorgungsspannung UAux
Speicher
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten
DRAM: 512 MByte RAM
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Funktionen
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
SmartWire-DT-Koordinator
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Touch-Technologie
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel
Projizierte kapazitive Berührung (PCT)
kapazitiver Multitouch
Ausführung
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
Schnittstellen
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
LED-Anzeige
Statusanzeige des SmartWire-DT Netzwerks: Konfigurierbare grüne oder rote LED
Statusanzeige des SmartWire-DT Masters: Grüne und rote LEDs
Statusanzeige der Versorgungsspannung: LED
Spannungseinbrüche
= 10 ms, Überbrückung von Spannungseinbrüchen
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
1024
Anzahl Pixel (vertikal)
600
Anzahl SmartWire-DT Teilnehmer
99
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Wiederholrate
1 s
Bildschirmgröße (diagonal)
7 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
14.4 W
Zulässige Spannung
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18,0 V bis 31,2 V DC, absolut mit Restwelligkeit
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
Potentialtrennung
Stromversorgung: nein
Versorgungsspannung UAUX: nein
Zwischen UPow und 15-V-SmartWire-DT Versorgungsspannung: nein
Leistungsaufnahme
Max. 14,4 W
14 W typ.
11,9 W
Protokoll
MODBUS
Andere Bussysteme
CAN
TCP/IP
EtherNet/IP
EtherCAT
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,7 A
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
14,5 V (± 3 % - SmartWire-DT)
Typisch UAUX -0,2 V (für 24 V DC Slaves)
Kurzschlussschutz
Nein, externe Sicherung FAZ Z3, Versorgungsspannung UAux
Ja, Kurzschlussfestigkeit, SmartWire-DT Versorgungsspannung
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch
Anschlussquerschnitte
24 - 16 AWG, ein- oder mehrdrähtig
0,25 - 1,5 mm², feindrähtig mit Aderendhülse
0.2 - 1.5 mm², eindrähtig

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.