Eaton Moeller® series MSF Adapter, 16 A, Pole 3, verwendbar für MSC-D, 16 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
|
| Katalognummer |
191096
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.112 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
|
| EAN |
4015081915941
|
| Modellcode |
MSFAD-16
|
| Adapterbreite |
45 mm
|
| Elektrische Anschlussart |
3 Leitungen AWG 12
|
| Anzahl DIN-Schienen |
1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 2,5 mm² (AWG 14)
|
| Nennstrom |
16 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
16 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|