Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

191097
Modellcode: MSFAD-25

Eaton Moeller® series MSF Adapter, 25 A, Pole 3, verwendbar für MSC-D, 25 A

Listenpreis EUR22.7

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
Katalognummer
191097
Produkt Länge/Tiefe
160 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.122 kg
Zertifikat(e)
UL 508
EAN
4015081915958
Modellcode
MSFAD-25

Features & Functions

Adapterbreite
45 mm
Elektrische Anschlussart
3 Leitungen AWG 12
Anzahl DIN-Schienen
1
Polzahl
3-polig
Besondere Merkmale
Anschlussquerschnitte: 4 mm² (AWG 12)

Electrical rating

Nennstrom
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
25 A
Nennspannung bei AC
690 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.