Eaton Moeller® series MSF Adapter, 32 A, Pole 3, verwendbar für MSC-R, 32 A
| Produktname |
Eaton Moeller® series MSF Zubehör Adapter
|
| Katalognummer |
191101
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
65 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.208 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
|
| EAN |
4015081915996
|
| Modellcode |
MSFAR-32
|
| Nennstrom |
32 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
32 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V
|
| Adapterbreite |
90 mm
|
| Elektrische Anschlussart |
3 Leitungen AWG 10
|
| Anzahl DIN-Schienen |
1
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Besondere Merkmale |
Anschlussquerschnitte: 6 mm² (AWG 10)
|
| Typ |
Sammelschienen-Adapter
|
Support
Contact us
+359884477015