Zurücksetzen
Zurücksetzen
Eaton Moeller series NZM - Kompaktleistungsschalter. Leistungsschalter NZM3 PXR25 - integrierte Energiemessung Klasse 1, 250A, 4p, variabel, Schraubanschlussklemme, H, 3
| Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
|
| Katalognummer |
192283
|
| Produkt Länge/Tiefe |
275 mm
|
| Produkthöhe |
120.5 mm
|
| Produktbreite |
185 mm
|
| Produktgewicht |
8.45 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC |
| EAN |
4015081928347
|
| Modellcode |
NZMH3-4-PX250/VAR
|
| Funktionen |
Anlagen-, Kabel-, Selektiv- und Generatorschutz
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Anwendung |
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
|
| Leistungsschalter-Rahmentyp |
NZM3
|
| Merkmale |
Schutzeinheit
Motorantrieb optional |
| Polzahl |
4-polig
|
| Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
| Besondere Merkmale |
|
| Typ |
Leistungsschalter
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
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
28,13 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
250 A
|
| Stromstärkewert |
250 A
|
| Nennstrom des Neutralleiters |
0 - 60 % - 100 % des Phasenleiters
|
| Energie-Einspeiserichtung |
Nach Bedarf
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubverbindung
|
| Griff-Typ |
Kipphebel
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - max. |
18 A
|
| Einstellung Momentanstrom (Ii) - min. |
2 A
|
| Isolierung |
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten) |
| Lebensdauer, elektrisch |
5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1 5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1 |
| Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - max. |
250 A
|
| Überlaststromeinstellung (Ir) - min. |
100 A
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter |
6000 V
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte |
8000 V
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V AC
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz |
150 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz |
130 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz |
33 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz |
9 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz |
330 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
286 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
74 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s) |
3.3 kA
|
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.3 kA
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - max. |
10 A
|
| Kurzzeitstromeinstellung (Isd) - min. |
2 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
2500 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
200 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
4500 A
|
| Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
500 A
|
| Kurzschluss Gesamtausschaltzeit |
< 10 ms
|
| Betriebsklasse |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Betriebsspannung |
690 V - 690 V
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Schutzart |
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20 |
| Schutzart (IP), Vorderseite |
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff) |
| Schutzart (Anschlussklemmen) |
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
IP10 (Tunnelanschlussklemme) |
| Lebensdauer, mechanisch |
15000 Schaltvorgänge
|
| Montagemethode |
Einbaugerät Festeinbautechnik
Fest |
| Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Vorderseite
|
| Berührungsschutz |
Finger- und handrückensicher nach DIN EN 50274/VDE 0106 Teil 110
|
| Schockfestigkeit |
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
|
| Besondere Merkmale |
|
| Optionale Klemmen |
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
|
| Standardklemmen |
Schraubklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme |
| Anschlussquerschnitte (Steuerkabel) |
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x) |
| Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M10 an rückseitiger Verschraubung Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (2x) an Rahmenklemme 16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |
| Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme |
| Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) 10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite |