Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192331
NZMH3-PMX250-SVE

Eaton Moeller series Kompaktleistungsschalter, PXR25, elektrisch, NZMH3, 250 A, dreipolig, 690 V, Plug-in-Technologie

Listenpreis EUR3,164.46

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton – Moeller Series – NZM elektronischer Kompaktleistungsschalter
Katalognummer
192331
Produkt Länge/Tiefe
335 mm
Produkthöhe
215.2 mm
Produktbreite
140 mm
Produktgewicht
6.85 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC
IEC/EN 60947
EAN
4015081928828
Modellcode
NZMH3-PMX250-SVE

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Phasenausfallempfindlichkeit
Motorschutz mit Energiemessung Klasse 1

cLieferprogramm

Erforderliches Zubehör
NZM3-XSVS
Stromstärkewert
250 A
Anwendung
Einsatz in ungeerdeten Netzen bei 690 V
Leistungsschalter-Rahmentyp
NZM3
Ausstattung:
Überhitzungsschutz
Polzahl
3-polig
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-2 mit Charakteristik nach IEC/EN 60947-4-1 mit Phasenausfallempfindlichkeit
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr zur Überwindung von Stromspitzen bei 6 x Ir sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)
  • Alle AC-3-Nennwertdaten gelten für die direkte Schaltung durch den Leistungsschalter unter normalen Betriebsbedingungen. Wenn z.B. ein Schütz unter normalen Betriebsbedingungen die AC-3-Schaltung übernimmt, gilt für den Leistungsschalter der volle Bemessungsdauerstrom In = Iu.
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Typ
Leistungsschalter

Bauartnachweis gemäß IEC/EN 61439
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
18,75 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
250 A

Technische daten - elektrisch

Stromstärkewert
250 A
Energie-Einspeiserichtung
Nach Bedarf
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Sonstiges
Griff-Typ
Kipphebel
Einstellung Momentanstrom (Ii) - max.
18 A
Einstellung Momentanstrom (Ii) - min.
2 A
Isolierung
500 V AC (zwischen Hilfskontakten und Hauptkontakten)
300 V AC (zwischen den Hilfskontakten)
Lebensdauer, elektrisch
2000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-3
2000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-3
5000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-1
3000 Schaltvorgänge bei 690 V AC-1
2000 Schaltvorgänge bei 400 V AC-3
5000 Schaltvorgänge bei 415 V AC-1
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Überlaststromeinstellung (Ir) - max.
250 A
Überlaststromeinstellung (Ir) - min.
100 A
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hilfsschalter
6000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) der Hauptkontakte
8000 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
132 kW
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 400/415V, 50/60Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 525 V, 50/60 Hz
33 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics (IEC/EN60947) bei 690 V, 50/60 Hz
9 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
74 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 0,3 s)
3.3 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
3.3 kA
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
4500 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
500 A
Kurzschluss Gesamtausschaltzeit
< 10 ms
Betriebsklasse
A (IEC/EN 60947-2)
Betriebsspannung
690 V - 690 V

Technische daten - mechanisch

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Schutzart
IP20 (Basisschutzklasse, im Bereich Bedienelemente)
IP20
Schutzart (IP), Vorderseite
IP40 (mit Blendrahmen)
IP66 (mit Türkupplungsdrehgriff)
Schutzart (Anschlussklemmen)
IP10 (Tunnelanschlussklemme)
IP00 (Leiterabschlüsse, Phasentrenner und Bandanschluss)
Lebensdauer, mechanisch
15000 Schaltvorgänge
Montagemethode
Steckeinheit
Integriertes Gerät, Steckverbindungsmethode
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Schockfestigkeit
20 g (Halbsinusstoß 20 ms)
Besondere Merkmale
  • IEC/EN 60947-2 mit Charakteristik nach IEC/EN 60947-4-1 mit Phasenausfallempfindlichkeit
  • Der Leistungsschalter erfüllt alle Anforderungen der Schaltkategorie AC-3.
  • Effektivwertmessung und „thermisches Gedächtnis“
  • Einstellbare Trägheitsgradeinstellung tr zur Überwindung von Stromspitzen bei 6 x Ir sowie unendlich (ohne Überlastauslöser)
  • Alle AC-3-Nennwertdaten gelten für die direkte Schaltung durch den Leistungsschalter unter normalen Betriebsbedingungen. Wenn z.B. ein Schütz unter normalen Betriebsbedingungen die AC-3-Schaltung übernimmt, gilt für den Leistungsschalter der volle Bemessungsdauerstrom In = Iu.
  • Maximale Vorsicherung, wenn die zu erwartenden Kurzschlussströme an der Einbaustelle das Schaltvermögen des Leistungsschalters übersteigen (Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icn)
  • Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom: 250 A
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Je nach Kabelhersteller bis zu 240 mm² anschließbar.
Abschalttechnik
Elektronik

Technische daten - mechanisch - klemmen

Optionale Klemmen
Rahmenklemme Anschluss auf der Rückseite. Tunnelanschlussklemme
Standardklemmen
Schraubklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt)
50 mm² bis 240 mm² (2x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
50 mm² bis 240 mm² (1x) an der 2-Loch-Tunnelanschlussklemme
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
0,75 mm² bis 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² bis 2,5 mm² (1x)
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene)
Max. 30×10 mm + 30×5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
M10 an rückseitiger Verschraubung
Max. 10 mm x 50 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Min. 20 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig)
16 mm² (2x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
300 mm² (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt)
35 mm² bis 240 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² bis 185 mm² (1x) an der 1-Loch-Tunnelanschlussklemme
25 mm² bis 240 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 240 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
25 mm² bis 120 mm² (2x) an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (Cu-Band)
Max. 8 Lamellen à 24 mm x 1 mm (2x) an der Rahmenklemme
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)
Min. 6 Lamellen à 16 mm x 0,8 mm an der Rahmenklemme
10 Lamellen mit 50 mm x 1 mm (2x) an der Breitenerweiterung auf der Rückseite
Max. 10 Lamellen 24 mm x 1 mm + 5 Lamellen 24 mm x 1 mm an der Rahmenklemme
Max. 10 Lamellen 32 mm x 1 mm + 5 Lamellen 32 mm x 1 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt)

Produktspezifikation exportieren

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Produkt authentifizieren

Geben Sie Ihre 16- bis 17-stellige Seriennummer ein
Die von Ihnen eingegebene Seriennummer sollte keine Sondercharachter enthalten. Die eingegebene Seriennummer ist nicht korrekt. Sie sollte 16- oder 17-stellig sein. Die von Ihnen eingegebene Seriennummer wurde nicht gefunden. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die eingegebene Seriennummer stimmt nicht mit dem Produkt überein. Überprüfen Sie die Seriennummer Ihres Produkts und versuchen Sie es erneut. Klicken Sie auf hier um zur Produktseite für die eingegebene Seriennummer zu gelangen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung.
Seriennummer
Zurücksetzen Die Seriennummer ist bei Eaton als verdächtig vermerkt, bitte versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Die Seriennummer wurde von Eaton nicht erkannt und ist ungültig. Bitte verwenden Sie dieses Formular, um Problem melden für weitere Unterstützung.
Geben Sie den 6-stelligen Authentifizierungscode ein
Das von Ihnen eingegebene Produkt ist verdächtig! Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Der von Ihnen eingegebene Authentifizierungscode stimmt nicht mit unseren Datensätzen für diese Seriennummer überein. Versuchen Sie es erneut oder Problem melden für weitere Unterstützung. Ungültiger Authentifizierungscode Die Länge muss 6 Zeichen betragen Problem melden für weitere Unterstützung. Authentifizierungscode ist erforderlich Problem melden für weitere Unterstützung.
Schließen Sie die Captcha Challenge ab, bevor Sie sich authentifizieren.
x
Eine Sicherheitslücke melden
Bitte geben Sie Ihren vollständigen Namen ein.
x
Vielen Dank, Ihr Anliegen wurde eingereicht. Unser Produktteam wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.