Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192383
EMS2-DO-T-3-SWD

Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-in-Klemmen, SmartWire-DT Teilnehmer

Listenpreis EUR261.79

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
Katalognummer
192383
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
99 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.297 kg
Zertifikat(e)
UL508
IEC/EN 60947-4-2
UL File No.: E338590
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
EAN
4015081930807
Modellcode
EMS2-DO-T-3-SWD

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-5 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C

Kontakte

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
2.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2 W

Bemessungswerte

Einschaltstrom
120 mA (Aufnahme)
Bemessungssteuerspeisestrom Is
60 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
3 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC
42 - 550 V
Schaltpegel
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Funkstörklasse
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011

Merkmale und funktionen

Funktionen
Direktstart
Zum Anschluss an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Motorschutz
Automatisches Zurücksetzen
Anzeige des Gerätetyps
Manueller Reset
Anzeige des Motorstroms in %
Anzeige der Betriebsrichtungsrückmeldung
Betrieb des Motorstarters
Anzeige der Betriebsbereitschaft
Anzeige der Überlastvorwarnung
Anzeige des Sollwerts der Kurzschluss-Auslösung
Anzeige des thermischen Motorbildes in %
Anzeige der Ausgelöstmeldungen (Überlast, Phasenausfall, etc.)

Allgemeine Informationen

Klasse
KLASSE 10
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
Direktstarter
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Tragschienenmontage möglich
Einbaulage
Motoreinspeisung unten
Vertikal
Überlastauslösestromeinstellung - max.
3 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.18 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Protokoll
Andere Bussysteme
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
Anschlussquerschnitte (AWG)
24 - 14, Push-In Klemmen
Typ
Direktstarter (Komplettgerät)
Spannungsart
DC

Produktspezifikation exportieren

Produktsupport

Support

Contact us

+359884477015