Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Push-in-Klemmen, SmartWire-DT Teilnehmer, NOT-HALT, PTB 19 ATEX 3000
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
|
| Katalognummer |
192385
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.297 kg
|
| Zertifikat(e) |
EN ISO 13849
IEC 61508 IEC/EN 60947-4-2 UL508 UL File No.: E338590 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 PTB 19 ATEX 3000 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| EAN |
4015081930821
|
| Modellcode |
EMS2-DOS-T-3-SWD
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-5 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
2.5 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
3 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2 W
|
| Einschaltstrom |
120 mA (Aufnahme)
|
| Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
5 mA
|
| Bemessungssteuerspeisestrom Is |
60 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
19,2 - 30 V DC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
3 A
|
| Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.55 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
42 - 550 V
500 V AC |
| Schaltpegel |
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R) < 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
| Funkstörklasse |
EN 55011
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert) |
| Funktionen |
NOT-HALT
Direktstart Zum Anschluss an SmartWire-DT für erweiterte Diagnose Temperaturkompensierter Überlastschutz Motorschutz Automatisches Zurücksetzen Anzeige des Gerätetyps Anzeige des Freigabesignals Manueller Reset Anzeige des Motorstroms in % Anzeige der Betriebsrichtungsrückmeldung Betrieb des Motorstarters Anzeige der Betriebsbereitschaft Anzeige der Überlastvorwarnung Anzeige des Sollwerts der Kurzschluss-Auslösung Anzeige des thermischen Motorbildes in % Anzeige der Ausgelöstmeldungen (Überlast, Phasenausfall, etc.) |
| Klasse |
KLASSE 10
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Direktstarter
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaulage |
Vertikal
Motoreinspeisung unten |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.18 A
|
| Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
|
| Restwelligkeit |
≤ 5 % (Eingangsspannung)
|
| Anschlussquerschnitte |
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter, Push-In Klemmen
|
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14, Push-In Klemmen
|
| Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p] |
| Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1) |
3, Kategorie
PL e, Leistungsniveau 60 (Sicheres Ausschalten) / 82 (Motorschutz) Jahre; MTTFD |
| Sicherheitsparameter (IEC 62061) |
Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10 (Motorschutz)
99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC |
Support
Contact us
+359884477015