Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

192399
Modellcode: EMS2-ROSF-Z-3-24VDC

Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter, 24 V DC, 0,18 - 3 A, Schraubklemmen, NOT-HALT, PTB 19 ATEX 3000 EMS2-ROSF-Z-3-24VDC

Listenpreis EUR317

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EMS2 Wendestarter
Katalognummer
192399
Produkt Länge/Tiefe
114.5 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
22.5 mm
Produktgewicht
0.35 kg
Zertifikat(e)
IEC 61508
UL508
IEC/EN 60947-4-2
EN ISO 13849
UL File No.: E29096
UL Category Control No.: NLDX, NLDX7
PTB 19 ATEX 3000
UL 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE marking
UL listed
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
EAN
4015081930968
Modellcode
EMS2-ROSF-Z-3-24VDC

Features & Functions

Ausstattung:
Sicherung
Funktionen
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Direktstart
Motorschutz
NOT-HALT
Wendestart

General information

Klasse
KLASSE 10
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Ausführung
Wendestarter
Montageart
Montage an Sammelschienen 60 mm
Tragschienenmontage möglich
Motorstarter Einspeisesystem
Montage an Sammelschienen 30 mm
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Einbaulage
Vertikal
Motoreinspeisung unten
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.18 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
3 A
Produktkategorie
Elektronischer Motorstarter
Restwelligkeit
≤ 5 % (Eingangsspannung)
Anschlussquerschnitte
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
Anschlussquerschnitte (AWG)
26 - 14, Steuerstromleitungen
24 - 14, Hauptleiter
Typ
Wendestarter (vollständiges Gerät)
Spannungsart
DC

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C

Electro magnetic compatibility

Funkstörklasse
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011

Electrical rating

Bemessungsbetätigungsstrom (Ic)
5 mA
Bemessungssteuerspeisestrom Is
40 mA
Bemessungssteuerspeisespannung
19,2 - 30 V DC
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
24 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51
3 A
Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max.
3 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V
2 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz
0.55 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz
1.1 kW
Bemessungsbetriebsspannung
42 - 550 V
500 V AC
Schaltpegel
19,2 - 30 V DC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
< 5 V DC, Schaltpegel sicher AUS, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
-3 - 9,6 V DC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
1
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
1
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
1

Safety

Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px]
ATEX Staub-Ex-Schutz, II (2) D [Ex t] [Ex p]
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
PL e, Performance Level (sicheres Abschalten)
3 (sicheres Ausschalten), Kategorie
60 (Sicheres Ausschalten) / 70 (Motorschutz) Jahre; MTTFD
Sicherheitsparameter (IEC 62061)
Λsd [FIT]: 0
Λsu [FIT]: 1072 (Sicheres Ausschalten) / 969 (Motorschutz)
99 % (Sicheres Ausschalten) / 98 % (Motorschutz), DC
Öffnungsverzögerung [ms]: 200 (sicheres Abschalten) / Klasse 10 (Motorschutz)
SIL 3 (Sicheres Ausschalten) / SIL 2 (Motorschutz)
PFHd [FIT]: 2,3 (Sicheres Abschalten)
Λdd [FIT]: 580 (Sicheres Ausschalten) / 601 (Motorschutz)
99 %, SFF
Λdu [FIT]: 2,3 (Sicheres Ausschalten) / 11 (Motorschutz)

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
3.5 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
2 W
Verlustleistungsdaten
Falls benötigt, Derating zulassen
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
eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.