Eaton xEnergy Basic EWK Kleinverteiler. Wandgehäuse EWK vollständig, IP31, 48 TE, Schutzklasse II, HxBxT=650x300x230 mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Basic Kleinverteiler.
|
| Katalognummer |
193158
|
| Produkt Länge/Tiefe |
230 mm
|
| Produkthöhe |
650 mm
|
| Produktbreite |
300 mm
|
| Produktgewicht |
12.9 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 62208
|
| EAN |
9010238007413
|
| Modellcode |
EWK-G14/31
|
| Merkmale |
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock Neutralleiterklemmenblock |
| Ausstattung: |
Einbaufeld für Reiheneinbaugeräte
Verschlussschrauben plombierbar Schutz- und Neutralleiterklemmen Gehäuse |
| Funktionen |
Anbaumöglichkeit
Grundgerät Plombierbar |
| Schutzklasse |
Schutzklasse II (totalisoliert)
|
| RAL-Nummer |
9016
|
| Besondere Merkmale |
IP31 Schutzklasse II Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
|
| Benutzt mit |
Grundgerät
Installationsverteiler EWK DBO |
| Anwendung |
Innenbereich
|
| Farbe |
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Weiß |
| Typ |
Grundgerät ECO Verteiler Installationsverteiler
|
| Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-5 °C bis 40 °C
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
50 Hz
|
| Nennspannung bei AC |
400 V AC
|
| Einbautiefe |
230 mm
|
| Einbauhöhe |
650 mm
|
| Einbaubreite |
300 mm
|
| Kabeleinführungsposition |
Leitungseinführung oben und unten über F3A Flansch (nicht im Lieferumfang enthalten), Rückplatte
|
| Verschlusstyp |
Sonstiges
|
| Abdeckung/Tür Farbe |
Weiß
|
| Abdeckung/Tür Model |
Geschlossen
|
| Abdeckung/Tür Typ |
Tür
Einzeln |
| Gehäusematerial |
Stahl
|
| Interne Tiefe |
128 mm
|
| Material |
Polystyrol (Kunststoff)
Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Baugruppenträgertyp |
Schienengerüst
|
| Montageart |
Aufputzmontage
Aufbau DIN-Schienen |
| Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe |
12
|
| Anzahl der Reihen |
4
|
| PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt |
PE: 6 x (1,5–16 mm²)
N: 21 x (0,75 mm² - 4 mm²) |
| Material Schutzabdeckung |
Kunststoff
|
| Anschlusstechnik |
Steckklemmen
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
12
|
| Schutzart |
IP31
IK08 (Schlagfestigkeit) |