Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
NS-Schaltanlagen

xEnergy Basic EWK

Die nächste Generation unseres bewährten Aufputz-Feldverteilers EWK mit einer Einbautiefe von 230 mm zeichnet sich durch verbesserte Installationsbereiche aus. Dank der neuen Schnellverschlüsse können alle Einzelteile mühelos außerhalb des Schranks vormontiert werden, sodass sie schnell und einfach integriert werden können. Die Aufputz-Feldverteiler EWK erfüllen mit ihren großen berührungsgeschützten Kunststoffabdeckungen und der isolierten Innenverkleidung die Anforderungen der Schutzklasse II. Nach dem jüngsten Upgrade haben wir die Flanschgröße um über 100 % im Vergleich zum vorherigen Design vergrößert (F3A Standardflansche können verwendet werden, die mit vielen anderen Produkten aus der Baureihe xEnergy Basic kompatibel sind). Der Aufputz-Feldverteiler EWK ist besonders für den Einsatz in öffentlichen Gebäuden geeignet.
Schutzart
IP31, IK08
vollisoliert
Schutzklasse II
Gehäusegrößen
14

Hauptmerkmale

  • Kombinierte Steckklemmen für den Neutral- und Schutzleiter
  • Geräteabdeckung mit werkzeuglosem Schnellverschluss
  • Installationsverteiler mit einer Breite von 1.050 mm sind mit einer 3-Punkt-Verriegelung ausgestattet (zweiflügelige Türausführung)
  • Vollständig entfernbare DIN-Hutschienenabschnitte zur schnellen und einfachen Vormontage außerhalb des Schranks
  • Option für direkte Wandmontage
  • Schnelle und einfache Änderung des Türanschlages

Vorteile

  • Erhöhte Sicherheit durch den großen Berührungsschutzdeckel
  • Erweiterte Möglichkeiten zur Leitungseinführung und Verdrahtungsraum hinter den Komponenten
  • Verwendung verschiedener Halbzylinderschlösser, zur Nachrüstung in optionalen Schwenkhebeln
  • Der Innenausbau wurde nach vorne verlagert, um eine effiziente vertikale sowie horizontale Verdrahtung zu ermöglichen
  • Das neue Verschlusssystem ermöglicht die Nachrüstung eines Schwenkhebels
  • Verschiedene Flanschplatten sind als Nachrüstsätze erhältlich

Wir haben unsere bewährte EWK Gehäuseserie aufgerüstet

Mit diesem Upgrade haben wir die Flanschgröße um über 100 % im Vergleich zum vorherigen Design vergrößert (F3A Standardflansche können verwendet werden, die mit vielen anderen Produkten aus der Baureihe xEnergy Basic kompatibel sind). Unser neues Verschlusssystem ermöglicht die Nachrüstung eines Schwenkhebels. Der Einbau des Montageeinsatzes wurde nach vorne verlegt, um eine effiziente Verdrahtung sowohl von außen als auch intern von einem Abschnitt zum anderen zu ermöglichen.

Modulare Komponenten – bewährte Sicherheit, Qualität und Variabilität

Dank des umfangreichen Sortiments an hochwertigen modularen Komponenten von Eaton stehen Ihnen alle notwendigen Materialien für eine einfache Montage oder Erweiterung des Verteilers zur Verfügung. Die intelligente Anordnung der Schaltgeräte und der Schutzvorrichtungen im Inneren des Gehäuses ermöglicht ein sicheres Abschalten der im Störfall betroffenen Stromkreise.

Die richtige Lösung für jede Herausforderung

Unsere Verteiler der xEnergy-Familie sind in verschiedenen Ausführungen, Größen, Schutzklassen und Montagesystemen erhältlich. Erfahren Sie mehr über xEnergy Basic und finden Sie eine passende Lösung für Ihre Anwendung!

Entwerfen Sie Ihre individuelle Konfiguration

Die xEnergy Basic EWK und unsere Schalt- und Schutzgeräte sind nach dem Baukastenprinzip aufgebaut, damit Sie jede gewünschte Kombination zusammenstellen können. Auf Wunsch kann Eaton neben einer Reihe von standardmäßig vorverdrahteten Verteilern auch kundenspezifische Konfigurationen liefern. Nutzen Sie einfach unseren Konfigurator mit Bestellfunktion, wenn Sie noch nicht genau wissen, welcher Verteilertyp für Sie der richtige ist.
Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close