Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193531
Modellcode: PXK-C16/1N/003-F

Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO C 16 A 1 + N 30 mA Empfindlichkeit F

Listenpreis EUR263

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
193531
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.193 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010238026117
Modellcode
PXK-C16/1N/003-F

Produktspezifikation exportieren