Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

193547
PXK-C20/1N/03-F

Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO C 20 A 1 + N 300 mA Empfindlichkeit F

Listenpreis EUR230.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
193547
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.203 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
9010238026278
Modellcode
PXK-C20/1N/03-F

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.