Dokument herunterladen () von 20
Abgekündigt

195236
Modellcode: SPRT12-350/3+NPE-AX

Eaton Moeller series xPole – SPRT12 Überspannungsschutzgerät. Kombi-Ableiter, Überspannungsschutz T1&T2, NPE, AX

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Surge protection device
Katalognummer
195236
Produkt Länge/Tiefe
142.4 mm
Produkthöhe
71.2 mm
Produktbreite
95.2 mm
Produktgewicht
1.236 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238084513
Modellcode
SPRT12-350/3+NPE-AX

Delivery program

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
4-polig
Typ
Überspannungsableiter

Technical Data - Electrical

Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (DC+ - DC-)
0 KV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)
0 KV
Schutzpegel (L-N)
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
1.5 KV
Schutzpegel (N-PE)
1.5 KV
Nennspannung bei AC
240 V
Nennspannung bei DC
0 V
Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
350 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
0 V
PV-Spannung - max.
0 V
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
25 kA
Folgestromlöschfähigkeit
50 kA
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
2500 kJ/Ohm

Technical Data - Mechanical

Rahmen
8 TE
Montageart
DIN-Hutschiene (Hutschiene), 35 mm
Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
35 mm²
Schutzart
IP20

Additional information

Merkmale
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie
Funktionen
Fernsignalisierung
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät
Netzformtyp
TN-S
TT
TN
TN-C-S
Prüfklasse
Typ 1 + 2

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.