Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

195237
SPRT12-350

Eaton Moeller series xPole – SPRT12 Überspannungsschutzgerät. Überspannungsschutz-Modul, SPRT12L SPD-Einsatz

Listenpreis EUR450.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - SPRT12 Surge protection device
Katalognummer
195237
Produkt Länge/Tiefe
35.5 mm
Produkthöhe
56.1 mm
Produktbreite
44.8 mm
Produktgewicht
0.242 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
9010238084520
Modellcode
SPRT12-350

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Energetisch koordinierte Schutzwirkung zum Endgerät
Netzformtyp
TN
Prüfklasse
Typ 1 + 2

cLieferprogramm

Anwendung
  • Offene Bereiche
  • Wohngebäude
  • Nutzgebäude
Polzahl
Nullpol
Typ
Überspannungsableiter

Technische daten - elektrisch

Kontinuierliche Spannung bei AC - max.
350 V
Kontinuierliche Spannung bei DC - max.
0 V
Folgestromlöschfähigkeit
50 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs)
25 kA
Nennspannung bei AC
240 V
Nennspannung bei DC
0 V
PV-Spannung - max.
0 V
Signalisierung am Gerät
Optik
Spezifische Energie (W/R)
160 kJ/Ohm
Schutzpegel
1.5 KV
Schutzpegel (DC+ - DC-)
0 KV
Schutzpegel (DC+/DC- - PE)
0 KV
Schutzpegel (L-N)
1.5 KV
Schutzpegel (L-PE)
0 KV
Schutzpegel (N-PE)
0 KV

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt (flexibel, feindrähtig) - max.
0 mm²
Leiterquerschnitt (eindrähtig, eindrähtig-Einzeldraht) - max.
0 mm²
Schutzart
IP20
Rahmen
2 TE
Montageart
auf Basiselement

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.