Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter, 230 V AC, 0,18 - 2,4 A, Schraubklemmen
| Produktname |
Eaton Moeller® series EMS2 Direktstarter
|
| Katalognummer |
197168
|
| Produkt Länge/Tiefe |
114.5 mm
|
| Produkthöhe |
99 mm
|
| Produktbreite |
22.5 mm
|
| Produktgewicht |
0.287 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-4-2
UL508 UL File No.: E29096 UL Category Control No.: NLDX, NLDX7 UL 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CE marking UL listed Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada |
| EAN |
4015080896098
|
| Modellcode |
EMS2-DO-Z-2,4-230VAC
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
4.7 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistungsdaten |
Falls benötigt, Derating zulassen
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
2.4 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Bemessungsbetätigungsstrom (Ic) |
7 mA
|
| Bemessungssteuerspeisestrom Is |
4 mA
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
85 - 253 V AC
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
230 V (Betätigungsschaltung AN, L, R)
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
2.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-51 |
2.4 A
|
| Bemessgsbetriebsstrom (Ie) bei AC-53A - max. |
2.4 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 24 V |
2 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 220/230 V, 50 Hz |
0.37 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-53A, 380/400 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
500 V AC
42 - 550 V |
| Schaltpegel |
0 - 44 V AC, Schaltpegel Low, Betätigungsschaltung (AN, L, R)
85 - 253 V AC, Schaltpegel High, Betätigungsschaltung (AN, L, R) |
| Funkstörklasse |
Klasse A (EN 61000-6-3, Störaussendung, emittiert)
EN 55011 |
| Funktionen |
Temperaturkompensierter Überlastschutz
Motorschutz Direktstart |
| Klasse |
KLASSE 10
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Ausführung |
Direktstarter
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Einbaulage |
Vertikal
Motoreinspeisung unten |
| Überlastauslösestromeinstellung - max. |
3 A
|
| Überlastauslösestromeinstellung - min. |
0.18 A
|
| Produktkategorie |
Elektronischer Motorstarter
|
| Anschlussquerschnitte |
0,14 - 2,5 mm², Steuerstromleitungen
0,2 - 2,5 mm², Hauptleiter |
| Anschlussquerschnitte (AWG) |
24 - 14, Hauptleiter
26 - 14, Steuerstromleitungen |
| Typ |
Direktstarter (Komplettgerät)
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
Support
Contact us
+359884477015