Eaton DB1 Frequenzumrichter, 240 V AC, 1-phasig, 4,3 A/0,75 kW/1 HP, IP20, FS1, Funkentstörung
| Produktname |
Eaton DB1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
197194
|
| Produkt Länge/Tiefe |
74 mm
|
| Produkthöhe |
130 mm
|
| Produktbreite |
118 mm
|
| Produktgewicht |
0.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 RCM UL IEC/EN 61800-2 UL File No.: E172143 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL 508C CUL Certified by UL for use in Canada IEC/EN 61800-3 CSA-C22.2 No. 14 UL report applies to both US and Canada CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN61800-5 CSA-C22.2 No. 274 IEC/EN 61800-5-1 CE marking |
| EAN |
4015080896920
|
| Modellcode |
DB1-124D3FN-N2CC
|
| Einbaulage |
Abhängig von der Kühlung
beliebig |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Schwingung |
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1
|
| Scheinleistung bei 230 V |
0.99 kVA
|
| Scheinleistung bei 240 V |
1.03 kVA
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis |
| Höhenlage |
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m Max. 2.000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
60 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4.3 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Merkmale |
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Tastatur Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: drivesConnect mobile (App) |
| Ausstattung: |
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter Interner Gleichspannungszwischenkreis Funkentstörfilter zusätzlicher Platinenschutz |
| Kabellänge |
C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge 10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
Modbus RTU
CANopen® OP-Bus (RS485) |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein.
|
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Anzahl der Steckplätze |
1 (Erweiterung)
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
MODBUS
CAN Andere Bussysteme |
| Funkstörklasse |
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Rahmengröße |
FS1
|
| Effizienz |
96 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
31 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
31,5 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl 36 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 37 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 39 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 41,9 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 43 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 47,3 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
9.1 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
3,5 mA (bei 230 V)
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
240 V
|
| Netzspannung - min. |
200 V
|
| Betriebsart |
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation BLDC Motoren PM-Motoren Sensorlose Vektorregelung (SLV) Synchron-Reluktanzmotore |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
240 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
6.45 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
4.3 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
230 V AC, 1-phasig
240 V AC, 1-phasig |
| Auflösung |
0.1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
15 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 220-240 V, 60Hz, 150% Überlast |
4.3 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
4.3 A
|