Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197225
EASY-E4-CONNECT1

Eaton Moeller® Serie EASY 3 x Bussteckverbinder zwischen Basiseinheit und Erweiterungseinheit/Busmodul und 3 x Endabdeckungen, Verwendbar für easyE4

Listenpreis EUR29.1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Zubehör Busanschluss-Stecker
Katalognummer
197225
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
0.02 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015081939411
Modellcode
EASY-E4-CONNECT1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20

Produktspezifikation exportieren