Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197386
Modellcode: T0-1-8210/SE1

Eaton Moeller series T0 Umschalter, 20 A, Aufbau, Design: 8210

Listenpreis EUR220

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
Katalognummer
197386
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
127 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
1.52 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947
VDE 0660
IEC/EN 60204
EAN
4015080896586
Modellcode
T0-1-8210/SE1

Features & Functions

Polzahl
1-polig

General information

Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Montageart
Aufputzmontage
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Geeignet für
Frontbefestigung
Typ
Umschalter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Electrical rating

Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)

Actuator

Betätigertyp
Wählschalter

Design verification
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.