Eaton Moeller series T3 Umschalter, 20 A, Aufbau, 1>0<2, Design: 8214
| Produktname |
Eaton Moeller® series T0 Umschalter
|
| Katalognummer |
197390
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
127 mm
|
| Produktbreite |
150 mm
|
| Produktgewicht |
1.52 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60947 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
| EAN |
4015080895275
|
| Modellcode |
T0-1-8214/SE1
|
| Betätigertyp |
Wählschalter
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
1 Ausfall pro 100.000 Schaltspiele statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
| Bemessungsdauerstrom (Iu) |
20 A
|
| Beschriftung |
1>0<2
|
| Polzahl |
1-polig
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 12 |
| Montageart |
Aufputzmontage
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Geeignet für |
Frontbefestigung
|
| Typ |
Umschalter
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
20 A gG/gL, Sicherung, Kontakte
|