Eaton DA1 Frequenzumrichter, 480 V AC, 3-phasig, 52,4 A, NEMA sonstige, IP20, FS4, Funkstörungen, Brems-Chopper
| Produktname |
Eaton DA1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
197495
|
| Produkt Länge/Tiefe |
241 mm
|
| Produkthöhe |
419 mm
|
| Produktbreite |
173 mm
|
| Produktgewicht |
9.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508C
IEC/EN61800-5 RoHS, ISO 9001 IEC/EN 61800-2 UL File No.: E172143 CUL UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 UL CE EAC RCM UkrSEPRO Certified by UL for use in Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-3 |
| Kataloghinweise |
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
|
| EAN |
4015081940707
|
| Modellcode |
DA1-34046FB-B20C
|
| Kabellänge |
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge 200 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
CANopen®
EtherCAT, optional SmartWire-DT, optional OP-Bus (RS485) Modbus RTU DeviceNet, optional Modbus-TCP, optional Ethernet IP, optional PROFINET, optional PROFIBUS, optional |
| Anbindung an SmartWire-DT |
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja |
| Schutzart |
IP20
NEMA sonstige |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Ausstattung: |
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Kontrolleinheit IGBT-Wechselrichter Breaking resistance Funkentstörfilter Bremschopper zusätzlicher Platinenschutz PC-Verbindung OLED-Anzeige |
| Rahmengröße |
FS4
|
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
CAN
Andere Bussysteme PROFINET IO EtherNet/IP DeviceNet PROFIBUS MODBUS TCP/IP |
| Sicherh.fktion/Pegel |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Funkstörklasse |
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen |
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-10 °C
|
| Höhenlage |
Max. 4000 m
Max. 1000 m Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min. |
-10 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Effizienz |
97,4 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
193 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
240 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 256 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 315 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 371 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 462 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 549 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl 648 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
52.4 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
2,47 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation U/f-Steuerung optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV) |
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
69 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast |
46 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
70 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
480 VAC
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
46 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
40 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|
| Scheinleistung bei 400 V |
31.87 kVA
|
| Scheinleistung bei 480 V |
38.24 kVA
|
| Bremswiderstand |
22 Ω
|
| Bremsmoment |
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis Einstellbar bis 100% (DC) |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
5
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
2
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
2
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Bemessungssteuerspannung (Uc) |
24 V DC (extern, max. 100 mA)