Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197501
Modellcode: DA1-35041NB-B20C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 49,5 A, NEMA sonstige, IP20, FS5, Brems-Chopper

Listenpreis EUR3808

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
197501
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
485 mm
Produktbreite
234 mm
Produktgewicht
18.2 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 61800-3
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-2
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
CUL
CE
IEC/EN61800-3
UkrSEPRO
UL 508C
EAC
UL
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-5
RCM
RoHS, ISO 9001
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
EAN
4015081940769
Modellcode
DA1-35041NB-B20C

General information

Kabellänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
200 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
EtherCAT, optional
OP-Bus (RS485)
Modbus-TCP, optional
PROFINET, optional
Modbus RTU
Ethernet IP, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
CANopen®
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausstattung:
Brems-Chopper
Interner Gleichspannungszwischenkreis
IGBT-Wechselrichter
zusätzlicher Platinenschutz
PC-Verbindung
Kontrolleinheit
OLED-Anzeige
Breaking resistance
Rahmengröße
FS5
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
PROFIBUS
PROFINET IO
Andere Bussysteme
CAN
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
DeviceNet
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLc Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Main circuit

Effizienz
97,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
202 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
243 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
268 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
338 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
383 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
480 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
591 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
707 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
49.5 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
43 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - min.
500 V
Netzspannung - max.
600 V
Betriebsart
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
64.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
43 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
30 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
30 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel JM60100-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
63 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
43 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
42 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
41 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
40 HP

Apparent power

Scheinleistung bei 600 V
44.69 kVA

Braking function

Bremswiderstand
16 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Einstellbar bis 100% (DC)
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Control circuit

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Installationsvideos

Kataloge

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.