Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197503
DA1-35065NB-B20C

Eaton DA1 Frequenzumrichter, 600 V AC, 3-phasig, 75,8 A, NEMA sonstige, IP20, FS5, Brems-Chopper

Listenpreis EUR5,242.12

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton DA1 Frequenzumrichter
Katalognummer
197503
Produkt Länge/Tiefe
261 mm
Produkthöhe
485 mm
Produktbreite
234 mm
Produktgewicht
18.2 kg
Zertifikat(e)
EAC
IEC/EN 61800-3
RCM
UL File No.: E172143
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN 61800-2
UL 508C
CE
CUL
RoHS, ISO 9001
UL
IEC/EN61800-3
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Certified by UL for use in Canada
Kataloghinweise
Die Zuordnung der Bremswiderstände erfolgt auf Basis der maximalen Nennleistung des Frequenzumrichters. Zusätzliche Bremswiderstände und Ausführungen (z. B. verschiedene Arbeitszyklen) sind auf Anfrage erhältlich.
EAN
4015081940783
Modellcode
DA1-35065NB-B20C

Scheinleistung

Scheinleistung bei 600 V
67.55 kVA

Bremsfunktion

Bremswiderstand
12 Ω
Bremsmoment
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis
Einstellbar bis 100% (DC)
Einschaltschwelle für den Bremstransistor
975 VDC

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 4000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
5
Anzahl Ausgänge (analog)
2
Anzahl Ausgänge (digital)
2
Anzahl der Relaisausgänge
2 (parametrierbar, 1 S und 1 Wechsler, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Allgemeine Informationen

Kabellänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
200 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
PROFINET, optional
DeviceNet, optional
PROFIBUS, optional
Modbus RTU
CANopen®
Modbus-TCP, optional
EtherCAT, optional
OP-Bus (RS485)
Ethernet IP, optional
SmartWire-DT, optional
Anbindung an SmartWire-DT
In Verbindung mit SmartWire DT-Modul DX-NET-SWD1
Ja
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Ausstattung:
OLED-Anzeige
Zwischenkreisdrossel
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Breaking resistance
Kontrolleinheit
IGBT-Wechselrichter
Brems-Chopper
PC-Verbindung
zusätzlicher Platinenschutz
Rahmengröße
FS5
Funktionen
4-Quadrantenbetrieb möglich
Einbaulage
Vertikal
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
EtherNet/IP
CAN
TCP/IP
MODBUS
DeviceNet
PROFIBUS
PROFINET IO
Andere Bussysteme
Sicherh.fktion/Pegel
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)

Hauptkreis

Effizienz
97,9 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
1090 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
280 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
350 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
390 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
490 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
550 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
740 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
900 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
75.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
65 mA
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
600 V
Netzspannung - min.
500 V
Netzspannungsbereich
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Betriebsart
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung
optional: Vektorregelung mit Feedback (CLV)
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
600 V AC, 3-phasig
500 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
97.5 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
65 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 500 V, 50 Hz, 3-phasig
45 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei 525 V, 50 Hz, 3-phasig
45 kW
Bemessungsbetriebsspannung
500 V AC, 3-phasig
600 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Kurzschlussschutz
NH-Sicherung zusammen mit Sicherungssockel TB00-D, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
LPJ-Sicherung wird zusammen mit dem Sicherungssockel JM60100-3 verwendet, Leistungsverdrahtung, Zugeordnete Schalt- und Schutzelemente
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
100 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 4 Sekunden alle 40 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
600 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung IM bei 500V, 50Hz, 150% Überlast
65 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 525V, 50Hz, 150% Überlast
62 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 550-600 V, 60Hz, 150% Überlast
62 A
Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig
60 HP

Produktspezifikation exportieren

Anmerkungen zur Anwendung

eCAD Modell

Installationsanleitung

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.