Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, unbeleuchtet, Drehentriegelung, rot, gelb
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 NOT-HALT-/NOT-AUS-Taste
|
| Katalognummer |
197536
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
32 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.03 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CCC CE EAC EN 50581 EN ISO 13850 EN 60947-5-1 Machines 2006/42/EG |
| EAN |
4015081942527
|
| Modellcode |
M22-PVT30
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
30 mm
|
| Betätigerfunktion |
Dreh-Entriegelung
Schaltfunktion verrastend |
| Farbe |
rot
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
| Art der Entriegelung |
Dreh-Entriegelung
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Basisfarbe |
Gelb
|
| Farbe der Lünette |
Sonstiges
|
| Frontringmaterial |
Sonstige
|
| Design |
Pilzform
klassisch |
| Merkmale |
überlistungssicher (nach ISO 13850, EN 418)
|
| RAL-Nummer |
3000
|
| Schutzart |
IP66
NEMA 4X IP69 |
| Lebensdauer, mechanisch |
60.000 Schaltvorgänge
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 35 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Typ |
Geregelter Stopptaster / Not-Aus-Taster
|