Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197541
Modellcode: M22S-PVL30

Eaton Moeller® series M22 Halt-/Stopp-Taste, RMQ-Titan, Pilzform, 30 mm, beleuchtbar mit LED-Element, Zugentriegelung, Schwarz, gelb, RAL 9005

Listenpreis EUR40.57

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller®-Serie M22 Stopptaster
Katalognummer
197541
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.03 kg
Zertifikat(e)
EAC
CE
EN 60947-5-1
EN ISO 13850
CSA
EN 50581
CCC
Machines 2006/42/EG
EAN
4015081942572
Modellcode
M22S-PVL30

Betätigungselement

Betätigungskraft
50 N
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätiger-Durchmesser
30 mm
Betätigerfunktion
Zugentriegelung
Schaltfunktion verrastend
Farbe
Schwarz
Design
Pilzform
klassisch
Beleuchtung
beleuchtbar mit LED-Element
Art der Entriegelung
Zug-Entriegelung

Kontakte

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Basisfarbe
Gelb
Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Sonstiges
Design
Pilzform
klassisch
RAL-Nummer
9005

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4X
IP66
IP69
Lebensdauer, mechanisch
70.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
beliebig
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 35 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
  • Not-Halt-Drucktaster
  • STOPP-/HALT-Taste

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.