Eaton Moeller® series EASY Eingangs-/Ausgangs-Simulator für easyE4 Schraubklemmen-Grundgeräte mit Steckernetzteil 110–240 V AC/24 V DC
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Zubehör – I/O-Simulator
|
| Katalognummer |
199382
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
112 mm
|
| Produktbreite |
94 mm
|
| Produktgewicht |
0.186 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| EAN |
4015081977628
|
| Modellcode |
EASY-E4-DC-SIM
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
12 W
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
24 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
24 VDC
|
| Betriebsspannung |
24 Vdc
|
| Ausstattung: |
Prozesssimulation, Hardware/Software
|
| Benutzt mit |
EASY-E4-UC-12RC1
EASY-E4-UC-12RCX1 EASY-E4-DC-12TC1 EASY-E4-DC-12TCX1 EASY-E4-AC-12RC1 EASY-E4-AC-12RCX1 |
| Anzahl Eingänge (analog) |
0
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
8
0 |
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
4
0 |