Eaton DC1 Frequenzumrichter, 400 V AC, 3-phasig, 46 A, 22 kW, IP66/NEMA 4X, Funkentstörfilter, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS4
| Produktname |
Eaton DC1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
199450
|
| Produkt Länge/Tiefe |
275 mm
|
| Produkthöhe |
360 mm
|
| Produktbreite |
240 mm
|
| Produktgewicht |
9.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA-C22.2 No. 14 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UkrSEPRO UL File No.: E172143 CE EAC IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 CUL IEC/EN 61800-2 UL 508C IEC/EN61800-5 Certified by UL for use in Canada UL RCM IEC/EN 61800-5-1 UL Listed UL report applies to both US and Canada |
| Kataloghinweise |
|
| EAN |
4015081978397
|
| Modellcode |
DC1-34046FB-A6SOE1
|
| Scheinleistung bei 400 V |
18.4 kVA
|
| Scheinleistung bei 480 V |
22.08 kVA
|
| Bremswiderstand |
22 Ω
|
| Bremsmoment |
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
|
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
780 VDC
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2 (parametrierbar, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4 (parametrierbar, 10 - 30 V DC)
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Merkmale |
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: drivesConnect mobile (App) Parametrierung: drivesConnect Parametrierung: Keypad |
| Ausstattung: |
Steuereinheit
IGBT-Wechselrichter Breaking resistance Brems-Chopper zusätzlicher Platinenschutz Lokale Bedienelemente Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung 7-Segment-Anzeige Funkentstörfilter UV-Beständigkeit |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Kabellänge |
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge 100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge 150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
CANopen®, eingebaut
SmartWire-DT, optional Modbus RTU, eingebaut OP-Bus (RS485), eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
|
| Rahmengröße |
FS4
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
CAN EtherNet/IP MODBUS |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich. |
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
97 % (η)
|
| Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit |
193.9 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
209.9 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl 245.5 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl 250.7 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl 270.5 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl 428.1 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl 438 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl 474.7 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl |
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
51.9 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
12.9 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
480 V
|
| Netzspannung - min. |
380 V
|
| Betriebsart |
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
U/f-Steuerung Synchron-Reluktanzmotore Sensorlose Vektorregelung (SLV) BLDC Motoren PM-Motoren |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig |
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
69 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
46 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig |
22 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig |
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
70 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 % IH
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 24 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
240 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast |
46 A
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast |
46 A
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
30 HP
|