Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

199507
Modellcode: EASY-BOX-E4-UC-SWD1

Eaton EASY Bündel bestehend aus EASY-E4-UC-12RC1 und EASY-COM-SWD-C1

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Starter-Kit
Katalognummer
199507
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
IEC/EN 61000-6-3
EN 50178
IEC/EN 61000-6-2
EN 61010
IEC 60068-2-6
IEC 60068-2-30
IEC/EN 61131-2
IEC 60068-2-27
IEC/EN 61000-4-2
Kataloghinweise
je nach Umgebungsluft sind Temperaturschwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
EAN
4015081980086
Modellcode
EASY-BOX-E4-UC-SWD1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max.
1 m
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Klimatische Umweltbedingungen

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Bauartnachweis

10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsspannung
12/24 V DC (-15 % / + 20 % - Stromversorgung)
24 V AC (-15 % +10 % - Stromversorgung)

Elektromagnetische Verträglichkeit

Luftentladung
8 kV
Kontaktentladung
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Anschlussleitung
Dokumentation
Stromversorgung

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP20
Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Montageart
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Produktkategorie
Steuerrelais easyE4
Typ
Starterkit

Eingang / Ausgang

Genauigkeit
± 2 s/Tag, Echtzeituhr zu den Eingängen (± 0,2 h/Jahr)

Anschlussquerschnitte

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
0,2/2,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG)
22 - 12
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,2/4 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.