Eaton EASY Bündel bestehend aus EASY-E4-AC-12RC1 und EASY-COM-SWD-C1
| Produktname |
Eaton Moeller® series EASY Starter-Kit
|
| Katalognummer |
199511
|
| Produkt Länge/Tiefe |
200 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
255 mm
|
| Produktgewicht |
0.6 kg
|
| Einhaltung(en) |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Zertifikat(e) |
EN 55022
EN 55011 IEC 60068-2-6 IEC 60068-2-27 IEC/EN 61000-4 IEC/EN 61000-4-2 |
| EAN |
4015081981328
|
| Modellcode |
EASY-BOX-E4-AC-SWD1
|
| Kippen und Umstürzen |
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
|
| Fallhöhe (IEC/EN 60068-2-32) - max. |
1 m
|
| Einbaulage |
Vertikal
Horizontal |
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142 |
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)
|
| Luftentladung |
8 kV
|
| Kontaktentladung |
6 kV, Elektrostatische Entladung (ESD)
|
| Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung |
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)
|
| Ausstattung: |
Anschlussleitung
Dokumentation Stromversorgung |
| Schutzart |
IP20
|
| Isolationswiderstand |
Entspricht EN 50178
|
| Montageart |
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Typ |
Starterkit
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse AWG) |
22 - 12
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
0,2/2,5 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig AWG) |
22 - 12
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
0,2/4 mm²
|