Eaton XP Panel-PC, kapazitiver Multi-Touch (PCT), 10,1 Zoll, 2x Ethernet, 2x USB 3.0, 1x RS232, 1x RS485, Windows 10, VISUAL DESIGNER, Galileo Runtime-Lizenz
| Produktname |
Eaton XP Panel PC
|
| Katalognummer |
199694
|
| Produkt Länge/Tiefe |
276 mm
|
| Produkthöhe |
81 mm
|
| Produktbreite |
179 mm
|
| Produktgewicht |
2.7 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
Certified by UL for use in Canada CE DNV GL UL Listed EMC according to 2014/30/EU cULus CSA File No.: C22.2. No. 142-M1987 CUL508 UL File No.: E205091 |
| EAN |
7640130099654
|
| Modellcode |
XP-503-10-A10-A00-2V
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: Ohne Betauung
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 90 % (ohne Betauung)
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
Bitte anfragen
|
| 10.2.5 Heben |
Gilt nicht für Gehäuse ohne Hebegeräte.
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
Gilt nicht für Kunststoffgehäuse.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
29 W
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
29 W
|
| Bildschirm-Kontrastverhältnis |
500:1
|
| Bildschirmbeleuchtung |
Einzelne LED (Standlichttyp)
|
| Displaygröße |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Displayart |
TFT
Gehärtetes Glas mit Antireflex-Beschichtung |
| Bildschirmbetrachtungswinkel |
70°/70°/70°/50° (links/rechts/hoch/runter)
|
| Lebensdauer |
50.000 h (Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung)
|
| Intensität der Leuchtdichte |
550 cd/m²
|
| Anzahl Farben des Displays |
262144
|
| Pixelauflösung |
WSVGA
1024 x 600 |
| Bildschirmgröße (diagonal) |
10.1 in
|
| Touch-Technologie |
Kapazitiver Multitouch (PCT)
Berührungssensor für Multi-Touch-Touchpanel |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Versorgungsspannung |
18-36 V DC, Spannungsversorgung , zulässige Spannung
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
36 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
18 VDC
|
| Gehäusematerial |
Aluminium (Druckguss)
|
| Merkmale |
2 x Ethernet-Schnittstelle 10/100/1000 Mbps
1 x RS232 Min. 4 GB CFast Wechselspeicher Min. 32 GByte SSD 2 x USB-Host 3.0 1,65 GHz Dual Core CPU Leistungsstarker Grafikprozessor 1 x DVI-I Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion 4 GByte DDR3-RAM Kundenindividuelle Konfiguration möglich 1 x RS485 |
| Ausstattung: |
Touchscreen
2 x Ethernet 1000/100/10 Mbps (integrierte Schnittstelle) 1 x RS485 (integrierte Schnittstelle) 2 x USB-Host 3.0 (integrierte Schnittstelle) 1 x DVI-I (integrierte Schnittstellen) 1 x RS232 (integrierte Schnittstelle) |
| Funktionen |
Maus-Cursor-Steuerung integriert
|
| Stromverbrauch |
1,2 A max.
|
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
NEMA 12 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach EN 55022:2010 und EN 61000-6-4:2007)
|
| Schnittstellen |
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC) 2 x USB-Host 3.0 Ethernet (10/100/1000 Mbps) |
| Störfestigkeit |
nach EN 61131-2:2007
Nach EN 55024:2010 nach EN 61000-6-2:2005 |
| Ausführung |
Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und Glasfront in Aluminiumrahmen
|
| Montageart |
Einbau – Montageplatte: min. 1,5 mm (0,06"), max. 4 mm
Einbau - Abstand: Breite x Höhe ≥ 50 mm (1,97"), Tiefe ≥ 20 mm (0,79") Einbau – Neigung von vertikal: ⍺ ≤ ± 10 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) Fronteinbau möglich bündiger Einbau |
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für CFast Speicherkarten)
|
| Produktkategorie |
Panel PC
|
| Protokoll |
EtherNet/IP
MODBUS Andere Bussysteme |
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Software |
VISUAL DESIGNER
Galileo Open Runtime-Lizenz |
| Typ |
Industrie-PC
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Pufferzeit |
5 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032 (220 mA/h, 3 V), austauschbar
|
| Externer Speicher |
Min. 4 GB CFast Wechselspeicher
|
| Interner Speicher |
4 GByte von DDR3 RAM, min. 32 GByte SSD
|
| Speicherkapazität |
4,000 MB
|
| Betriebssystem |
Windows 10
|
| Prozessor |
X86, DualCore 1,65 GHz
|