Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

200LMT

Eaton Bussmann Series superflinke Sicherung nach britischem Standard, Einfachelement, 200A, 240 VAC/150 VDC (IEC), 250 VAC/150 VDC (UL), Klasse aR, Ausschaltvermögen 200 kA RMS Sym. 40 kA DC bei 150 VDC (IEC). 50 kA bei 150 VDC (UL)

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Bussmann series high speed british standard fuse
Katalognummer
200LMT
Produkt Länge/Tiefe
84 mm
Produkthöhe
41 mm
Produktbreite
39 mm
Produktgewicht
185 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC-Einstufung
UL Recognized
Designed and tested to BS88 part 4
UL recognized
IEC 60269-4
CCC
EAN
5027590037006
UPC
051712832205

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
200 A
Ausschaltvermögen
200 kA
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein.
Betriebsklasse
aR (zusätzlicher Halbleiterschutz)
Spannungsart
AC/DC
Bemessungsschaltvermögen
200 kA
Bemessungsspannung AC
240 V
Bemessungsspannung DC
150 V
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
58.2 mm
Halterungsabmessungen
M10
Stromtyp
AC/DC
Klasse
Klasse aR
Löschen (12T)
20000
Watt-Verluste
28 W
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Lichtbogen (I2T)
1500
Farbe
Keine
Abschaltleistung
200 kA RMS Sym, 40 kA bei 150 V DC (IEC)
200 kA RMS Sym, 50 kA bei 150 V DC (UL)
Anschlusstechnik
Endblatt x Endblatt
Baugröße
Sonstiges
Montageart
Stiftschraube
Verpackungstyp
Norm
Betriebsspannung
240 VAC, 150 VDC
Typ
Sicherung
Anwendung
Halbleiter, Gemeinsamer DC-Bus, DC-Antriebe, Spannungswandler/-gleichrichter
Sicherungstyp
LMT
Geeignet für
MC-250 Ausgelöstmeldersatz (Kennmelder + Clips)
TI250 Sicherungsanzeige
MAI Mikroschalter/Adapter
MBI Mikroschalter/Adapter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.