Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung, 690 Vac, 500 Vdc, 20A, Ohne Anzeige, Sicherung
| Produktname |
Eaton Bussmann Serie - superflinke Traktionssicherung
|
| Katalognummer |
20TH1000
|
| Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
| Produkthöhe |
52 mm
|
| Produktbreite |
140 mm
|
| Produktgewicht |
198 g
|
| Einhaltung(en) |
Werk kontaktieren
|
| EAN |
5027590036917
|
| UPC |
051712832526
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Betriebsspannung |
1000 V
|
| Watt-Verluste |
5.6 W
|
| Anwendung |
Traktion
|