Eaton Moeller® series M22 Gehäuse, NOT-HALT-/NOT-AUS-Tasten, Pilzform, 38 mm, unbeleuchtet, Schlüssel-Entriegelung, 1 Ö, 1 S, Schraubanschluss, Einbaustellen 1, rot, Gelb
| Produktname |
Eaton Moeller®-Serie M22 Not-Halt-Taster mit Schlüsselentriegelung
|
| Katalognummer |
216523
|
| Produkt Länge/Tiefe |
115 mm
|
| Produkthöhe |
80 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.214 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL VDE 0660 |
| EAN |
4015082165239
|
| Modellcode |
M22-PVS/KC11/IY
|
| Betätigungskraft |
50 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot
|
| Betätiger-Durchmesser |
38 mm
|
| Betätigerfunktion |
Schlüssel-Entriegelung
|
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Design |
Pilzform
|
| Beleuchtung |
unbeleuchtet
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
20 N
|
| Anzahl der Kontakte (Wechsler) |
0
|
| Anzahl der Kontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl der Kontakte (Schließer) |
1
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
115 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
115 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Design |
Pilzform
|
| Gehäusefarbe |
Gelb
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Merkmale |
Zwangsöffnung
|
| Einbaustellen |
1
|
| Zubehör |
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer |
100.000 mechanische Schaltspiele
|
| Einbaulage |
Nach Bedarf
|
| Schalthäufigkeit |
600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 35 mm
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Typ |
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|