Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216903
Modellcode: M22-WRS3-MS*

Eaton Moeller® series M22 Schlüsseltaste, rastend, 3 Stellungen, MS1–MS20, Schlüssel abziehbar: I, 0, II, Frontring Titan

Listenpreis EUR83.8

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M22 key-operated actuator
Katalognummer
216903
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.031 kg
Zertifikat(e)
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
UL
CSA
UL 508
CE
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Modellcode
M22-WRS3-MS*

Produktspezifikationen

Typ
Schlüsseltaster
Zubehör
1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigerfunktion
Schaltfunktion verrastend
Schlüssel in Stellung 2 abziehbar
Rastend
Schlüssel in Stellung 1 abziehbar
Schlüssel in Stellung 0 abziehbar
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Ausstattung:
Stößelbrücke für den Mittelkontakt
Frontring
Schalthäufigkeit
100 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigertyp
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Betätigungsdrehmoment
0.5 Nm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Schaltwinkel
60 °
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Schlüsselcode
wählbar
Frontringmaterial
Plastik
Design
Betätigung mit Schlüssel
klassisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP66
Funktionen
Rast-/Tastfunktion, austauschbar mit Codierteilen M22-XC-Y
Kennmelderfarbe
Sonstige
Linsentyp
rund
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Anzahl der Schaltstellungen
3
Größe
Frontdurchmesser: 29,7 mm
Produktkategorie
RMQ-Titan

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.