Eaton Bussmann series NH-Niederspannungssicherung, spannungsführende Grifflasche, 500 V, 224 A, 120 kAIC, Kombikennmelder, Sicherung, Endblatt-Verbindung, Klasse C gL/gG, quadratischer Körper mit Messerkontakt, Keramikkörper
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
224NHG02B
|
| Produkt Länge/Tiefe |
150 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
40 mm
|
| Produktgewicht |
0.394 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| EAN |
5027590468480
|
| UPC |
051712626156
|
| Modellcode |
NH FUSE 224A 500V GG/GL SIZE 02
|
| Stromstärkewert |
224 A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
AC
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
45 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Sicherungsgröße |
NH02
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Geeignet für |
Mikroschalter BVL50
|