Eaton Bussmann Series Niederspannung NH IP-Schutzset, 3-polig, 400 A, NH2, Sicherungshalter, 690 V AC, NH2, DIN-Hutschiene, Thermoplastkörper
| Produktname |
Eaton Bussmann series Niederspannung NH IP-Schutzset
|
| Katalognummer |
TD2-D
|
| Produkt Länge/Tiefe |
223 mm
|
| Produkthöhe |
79 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
1382 g
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Zertifikat(e) |
IEC
IEC/EN 60269-1 |
| UPC |
051712371612
|
| Modellcode |
NH2 Triple Pole base CE
|
| Betriebsspannung |
690 V
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Montageart |
DIN-Schiene
|
| Material |
Thermoplastkörper
|