Dokument herunterladen () von 20

226541
Modellcode: ZSD-ISO/ECKE/R/U

ZSD-ISO/ECKE/R/U. Ecke Schrankauskleidung rechts/unten, rechts/unten, links/oben

Listenpreis EUR9.53

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD Frontplatte
Katalognummer
226541
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
150 mm
Produktgewicht
0.054 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082265410
Modellcode
ZSD-ISO/ECKE/R/U

Technical Data - Mechanical

Oberflächenausführung
Unbehandelt
Material
Plastik
Anzahl der Höheneinheiten
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.