Eaton Moeller® series DILEEM Leistungsschütz, 230 V 50/60 Hz, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontakte S = Schließer = 1 S, Federzugklemmen, Wechselstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILEEM Kleinschütz
|
| Katalognummer |
230049
|
| Produkt Länge/Tiefe |
52 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.17 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
UL File No.: E29096 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CE CSA Class No.: 3211-04 UL CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
| EAN |
4015082300494
|
| Modellcode |
DILEEM-10-C(230V50/60HZ)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
1
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
40 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
16 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
19 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
10 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
50 A
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6.6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1.8 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
90 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
90 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
64 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
42 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947) |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe)
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe) 2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) 1,5 A bei 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
3.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
3.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
2.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 |
| Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
| Ausstattung: |
Hilfsschalter
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
7.000.000 Schaltspiele (Spule 50/60 Hz)
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A) 200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15) 10.000.000 Schaltvorgänge |
| Einbaulage |
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
|
| Schalthäufigkeit |
9000 mechanische Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, S Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen |
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Lichtbogenzeit |
12 ms bei 690 V AC
|
| Umschaltzeit |
16 - 21 ms
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V AC x Uc (Spannungssicherheit - Doppelfrequenzspule 50/60 Hz)
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
26 W, AC, Doppelfrequenzspule bei 50 Hz
30 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 50 Hz |
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
24 W, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz
29 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
5,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,8 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us |
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
5,4 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
1,8 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us 3,9 VA, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz 1,8 W, AC, Doppelfrequenzspule bei 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
230 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
230 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
21 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
14 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
18 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
8 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit) |
45 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.25 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
1.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
3 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussschutz |
6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V |
20 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V |
10 A gG/gL
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schraubendrehergröße |
0,6 x 3,5 mm, Federzugklemmen
|
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (1 - 2,5) mm²
1 x (1 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
16 - 14
|
Support
Contact us
+359884477015