Dokument herunterladen () von 20

233197
Modellcode: ZSD-ES/SET/5P

ZSD-ES/SET/5P. Einspeise-Satz, 5p

Listenpreis EUR655

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Zählertafel ZSD sonstiges Zubehör
Katalognummer
233197
Produkt Länge/Tiefe
355 mm
Produkthöhe
120 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
4.6 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082331979
Modellcode
ZSD-ES/SET/5P

Delivery program

Ausführung
für 1-stöckige Tragplatten
Farbe
3x braun / 1x blau
Polzahl
5-polig

Technical Data - Mechanical

Nennquerschnitt
70 mm²
Kabelschuhtyp
Lagerschale
Paneleingang
Standard

Additional information

Für Einbausatz
1-reihig

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.