Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236163
PXL-C10/1N

Eaton Moeller series xPole - PXL MCB. PXL, 1-polig + N, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1: 10 kA

Listenpreis EUR68.32

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole - PXL MCB
Katalognummer
236163
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.189 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015082361631
Modellcode
PXL-C10/1N

Produktspezifikationen

Benutzt mit
PXL
Leitungsschutzschalter
Stromstärkewert
10 A
Merkmale
Zusatzeinrichtungen möglich
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
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
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
1,7 W
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Auslösecharakteristik
C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Einbautiefe
70.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
1 mm²
Energiebegrenzungsklasse
3
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
0 W
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2
Spannungsart
Wechselstrom
Überspannungskategorie
III
Polzahl
Einpolig + N
Auslösecharakteristik
C
Typ
  • Leitungsschutzschalter
  • PXL
Besondere Merkmale
Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 55 °C führt 1 °C zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Anwendung
  • Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen
  • xPole - Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Anzahl der Pole (geschützt)
1
Anzahl der Pole (insgesamt)
2
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
230 V
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 230 V
10 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60898-1) – Icn bei 400 V
10 kA
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistung
1.6 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.