Eaton Moeller series xPole - PXL MCB. PXL, 2-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 40 A, Bemessungsschaltvermögen IEC/EN 60898-1:
| Produktname |
Eaton Moeller series xPole - PXL MCB
|
| Katalognummer |
236720
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.229 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015082367206
|
| Modellcode |
PXL-C40/2-DC
|
| Benutzt mit |
PXL
Leitungsschutzschalter |
| Stromstärkewert |
40 A
|
| Merkmale |
Zusatzeinrichtungen möglich
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutzart |
IP20
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
4 kV
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Einbautiefe |
70.5 mm
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min. |
1 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max. |
25 mm²
|
| Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min. |
1 mm²
|
| Energiebegrenzungsklasse |
3
|
| Verlustleistungsabgabevermögen |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig |
0 W
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
2
|
| Spannungsart |
DC
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Polzahl |
2-polig
|
| Auslösecharakteristik |
C
|
| Typ |
|
| Besondere Merkmale |
Maximale Betriebstemperatur ist 75 °C: Ab 55 °C führt 1 °C zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
|
| Anwendung |
|
| Anzahl der Pole (geschützt) |
2
|
| Anzahl der Pole (insgesamt) |
2
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
440 V
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
40 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
48 V
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 230 V |
10 kA
|
| Bemessungskurzschlussausschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) – Icu bei 400 V |
10 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2) |
10 kA
|
| Verlustleistung statisch, stromunabhängig |
0 W
|
| Verlustleistung |
8.1 W
|