Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236953
Modellcode: PXK-B6/1N/03-A

Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO B 6 A 1 + N 300 mA Empfindlichkeit A

Listenpreis EUR219

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
236953
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.195 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082369538
Modellcode
PXK-B6/1N/03-A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.