Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

236974
Modellcode: PXK-C25/1N/03-A

Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz. RCBO C 25 A 1 + N 300 mA Empfindlichkeit A

Listenpreis EUR230.5

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller series xPole – PXK FI/LS-Schalter – Fehlerstromschutzschalter mit Überlastschutz
Katalognummer
236974
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.204 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015082369743
Modellcode
PXK-C25/1N/03-A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.