Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

240747
BF-U-6/198-A

Eaton xComfort BF LV-Systeme Kleinverteiler Kompletter Unterputz-Flachverteiler, weiß, 33 SU pro Reihe, 6-reihig, Typ A

Listenpreis EUR641.45

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xComfort BF Kleinverteiler
Katalognummer
240747
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
1080 mm
Produktbreite
760 mm
Produktgewicht
20.9 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
EAN
4015082407476
Modellcode
BF-U-6/198-A

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Grundgerät
BF – Flachverteilerschrank
Installationsverteiler
Besondere Merkmale
IP30 Schutzklasse I Stahlblech-Gehäuse weiß (RAL 9016)
Typ
Grundgerät Flat DBO Installationsverteiler
Merkmale
EMV-Ausführung
Erdungsklemmenblock
Neutralleiterklemmenblock
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
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend für Gehäuse ohne Hebevorrichtungen.
10.2.6 Schlagprüfung
IK07
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP30
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
< 0,1 Ω; entspricht der Produktnorm.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Nicht zutreffend für Leergehäuse nach EN 62208.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Nicht zutreffend für Gehäuse aus Metall.
Ausstattung:
Frontplatten
Schutz- und Neutralleiterklemmen
DIN-Schienen-Montagerahmen
Tür mit Drehriegelverschluss
Mauerwanne mit Türrahmen
Gehäusematerial
Stahl
Einbauhöhe
1080 mm
Einbaubreite
760 mm
Kabeleinführungsposition
Kabeleinführungen oben und unten
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Einbautiefe
140 mm
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
57 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. Einbau-Einzelgeh. (IEC 60890)
114 W
Verschlusstyp
Sonstiges
Abdeckung/Tür Farbe
Weiß
Abdeckung/Tür Model
Geschlossen
Abdeckung/Tür Typ
Tür
Einzeln
RAL-Nummer
9016
Breite in Anzahl der modularen Abstände
33
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C bis 40 °C
Anwendung
Innenräume (Aufstellungsort)
Nennspannung bei AC
415 V AC
Farbe
Weiß
Verkehrsweiß (RAL 9016)
Anzahl der Reihen
6
Nennfrequenz der Kontakte
50 Hz / 60 Hz
Baugruppenträgertyp
Schienengerüst
Schutzart
IK07 (Schlagfestigkeit)
IP30
Anzahl der Modulteilungseinheiten je Reihe
33
Schutzklasse
Schutzklasse I (geerdet)
Material Schutzabdeckung
Metall
Funktionen
Grundgerät
Plombierbar
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Montageart
Einbau
Hohlwand
DIN-Schienen
Hohlwand und Unterputz
Einbau (Putz)
Interne Tiefe
127 mm
PE- und N-Klemmennummer und Querschnitt
N: 2 x 25 mm² + 9 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 74 x 16 mm²
Anzahl Öffnungen für Steckdosen
0

Produktspezifikation exportieren