Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

257830
RA-C2-S1-4

Eaton Moeller® Serie Rapid Link Rundleiterabgang, 1-fach, 2.5-4qmm

Listenpreis EUR87.51

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Rapid Link Anschlussbuchse
Katalognummer
257830
Produkt Länge/Tiefe
158 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
112.5 mm
Produktgewicht
0.328 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60529
EN 60664-1
DESINA
EN 61684
EAN
4015082578305
Modellcode
RA-C2-S1-4

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-30 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C

Kontakte

Kontakttyp
Durchstech-/Schraubklemmen

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Polycarbonat
Ausstattung:
Ein Paar Dichtungen für diese Kabeldurchmesser
Schließung
Verriegelungsvorrichtung
Material Sperrvorrichtung: Polyamid (PA)

Allgemeine Informationen

Zubehör
1 Schließung und 1 Paar Dichtungen für diese Kabeldurchmesser im Lieferumfang enthalten.
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlusstechnik
Schutzart
IP65, entsprechend IEC/EN 60529
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Anschlussbuchse (für Stromanschlusskabel)

Hauptkreis

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
10 A
25 A (4 mm²)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
24 V

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

Installationsvideos

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.