Eaton XIOC Analoge Eingangskarte für XC100/200, 24 V DC, 8DI(+/-10V)
| Produktname |
Eaton XIOC Zubehör Eingangskarte
|
| Katalognummer |
257900
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
95 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.135 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M CSA UL Category Control No.: NRAQ IEC/EN 61131-2 UL File No.: E135462 CSA Class No.: 2252-01 EN 50178 CE CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 0-M UL |
| EAN |
4015082579005
|
| Modellcode |
XIOC-8AI-U2
|
| Stoßfestigkeit |
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, Schockdauer 11 ms
|
| Schwingfestigkeit |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-25 °C
|
| Anschlussart |
2-adrig geschirmtes Kabel (≤ 20 m)
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
4.8 W
|
| Verlustleistung |
Max. 0,5 W
|
| Stromversorgung |
24 V DC (-15/+20 %), ca. 150 mA
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 (12) V DC
|
| Störaussendung |
Klasse A (nach DIN/EN 55011/22)
|
| Spannungseinbrüche |
10 ms
|
| Elektrische Anschlussart |
Schraube/Federzuganschluss
|
| Merkmale |
Eingang, Spannung
Analogausgänge konfigurierbar Analogeingänge konfigurierbar |
| Zulässiger Bereich |
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Spannungsversorgung
|
| Stromverbrauch |
100 mA (typ.), intern (5 V DC), Eingänge
|
| Schutzart |
IP20
|
| Überspannungskategorie |
II
|
| Verschmutzungsgrad |
2
|
| Schutzklasse |
1
|
| Wiederholrate |
1 s
|
| Restwelligkeit |
≤5 %
|
| Auflösung |
12 Bit (digital)
|
| Typ |
Analogmodul
|
| Benutzt mit |
XC100/200 (erweiterbar mit bis zu 15 XI/OC-Modulen)
|
| Anzahl der Kanäle |
8, Eingang
|
| Wandlungszahl |
≤ 5 ms
|
| Eingang |
8 Eingänge (±10 V)
|
| Eingangsimpedanz |
100 kΩ
|
| Eingangsspannung |
-10 - 10 V DC (Eingangsmodule)
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
8
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
0
|
| Gesamtfehler |
≤ ±1 % (des vollständigen Werts), Eingänge
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Potentialtrennung |
Analogeingänge: Optoentkoppelt
Analogausgänge: nein |
| Anschlussklemmen |
|
Support
Contact us
+359884477015